Publique sus productos
102819 Slimline toilet seat lid
DELABIE

102819 Slimline toilet seat lid

Traducido por Google,
Juego completo de prelavado sin grifo. Apto para uso intensivo en cocinas profesionales. Mezclador monomando de repisa con: - Cabezal de válvula con mandos de control. - Conectores flexibles de H3/8" y válvulas antirretorno. - Fijación reforzada mediante 2 varillas roscadas y contratuercas. Rociador manual blanco con chorro ajustable y caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433000). Rociador manual antical y boquilla resistente a impactos. Manguera flexible blanca, reforzada y de grado alimentario de 0,95 m de longitud. Columna de latón de 3/4". Soporte de pared ajustable. Guía de resorte de acero inoxidable. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia102819
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC pan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)46
  • Ancho (mm)361
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalComposite
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)1337
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_68
  • Descripción Uniclass 2015Public toilets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica