Publique sus productos
110110 Wall-hung BCN S WC pan
DELABIE

110110 Wall-hung BCN S WC pan

Traducido por Google,
Inodoro suspendido de 360 ​​x 340 x 550 mm. Compatible con todos los sistemas de marco estándar del mercado. Diseño elegante y sencillo. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,5 mm. Taza de inodoro prensada de una sola pieza, sin juntas para un fácil mantenimiento y una mayor higiene. La superficie de la taza está pulida con bordes redondeados para facilitar la limpieza. Borde de descarga perimetral oculto. Entrada de agua horizontal: Ø 55 mm. Salida de desagüe horizontal: Ø 100 mm. Ahorro de agua: funciona con 4 L o más de agua. Orificios pretaladrados para la fijación del asiento del inodoro. Se suministra con tapones de obturación de acero inoxidable cuando se instala sin tapa. Instalación frontal rápida y sencilla gracias a un marco de montaje de acero inoxidable. Se suministra con placa de fijación y 6 tornillos de seguridad TORX antirrobo. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 997 para descargas de 4 L. Peso: 12 kg. Garantía de 30 años. [Anteriormente ref.: 0112110001]
Especificaciones técnicas
  • Referencia110110
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC pan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)338
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica