Publique sus productos
110390 MONOBLOCO S21 WC pan with cistern
DELABIE

110390 MONOBLOCO S21 WC pan with cistern

Traducido por Google,
Inodoro de pie con cisterna de doble descarga de 3/6 l, 370 x 815 x 620 mm. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,5 mm. Taza de inodoro prensada de una sola pieza, sin juntas para una mayor higiene. La superficie de la taza está pulida con bordes redondeados para facilitar la limpieza. Borde de descarga perimetral oculto. El suministro de agua puede empotrarse desde abajo o verse desde un lateral (derecha/izquierda). Desagüe horizontal o vertical empotrado. Incluye tubo de PVC. Orificios pretaladrados para la fijación del asiento del inodoro. Incluye tapones de obturación de acero inoxidable si se instala sin tapa. Instalación rápida: 2 paneles de acceso con tornillos de seguridad TORX antirrobo. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 997 para descargas de 4 l. Peso: 21 kg. Garantía de 30 años. [Anteriormente ref.: 0110170002]
Especificaciones técnicas
  • Referencia110390
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC pan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica