Publique sus productos
110710 Wall-hung 700 S WC pan for people with reduced mobility
DELABIE

110710 Wall-hung 700 S WC pan for people with reduced mobility

Traducido por Google,
Inodoro suspendido de 360 ​​x 350 x 700 mm. Disponible con taza alargada de 700 mm para mayor comodidad de personas con movilidad reducida (700 S). Compatible con todos los sistemas de marco estándar del mercado. Diseño elegante y sencillo. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,5 mm. Taza de inodoro prensada de una sola pieza, sin juntas para facilitar el mantenimiento y una mayor higiene. La superficie de la taza está pulida con bordes redondeados para facilitar la limpieza. Borde de descarga perimetral oculto. Entrada de agua horizontal: Ø 55 mm. Salida de desagüe horizontal: Ø 100 mm. Ahorro de agua: funciona con 4 l o más de agua. Inodoro con protección. Orificios pretaladrados para la fijación del asiento del inodoro. Se suministra con tapones de obturación de acero inoxidable cuando se instala sin tapa. Instalación frontal rápida y sencilla gracias a un marco de montaje de acero inoxidable. Se suministra con placa de fijación y 6 tornillos de seguridad TORX antirrobo. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 997 para descargas de 4 L. Peso: 14,5 kg. Garantía de 30 años. [Anteriormente ref.: 0112080001]
Especificaciones técnicas
  • Referencia110710
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC pan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)350
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica