Publique sus productos
110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern
DELABIE

110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern

Traducido por Google,

Inodoro de pie con cisterna de doble descarga de 3L/6L, 370 x 895 x 700 mm.
Plato alargado de 700 mm para mayor comodidad de las personas con movilidad reducida.
Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido.
Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
Taza de inodoro de una sola pieza prensada, sin juntas para una mejor higiene.
La superficie de la taza del inodoro está pulida con bordes redondeados para facilitar la limpieza.
Borde de descarga perimetral oculto. El suministro de agua puede estar empotrado desde abajo o expuesto desde el lateral (derecha/izquierda).
Salida de desagüe empotrada horizontal o vertical. Se suministra con tubería de PVC.
Orificios pretaladrados para la fijación del asiento del inodoro. Se suministra con tapas ciegas de acero inoxidable cuando se instala sin la tapa del asiento del inodoro.
Fácil instalación: 2 paneles de acceso con tornillos de seguridad TORX antirrobo.
Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 997 para descarga de 4 litros.
Peso: 22 kg.
Garantía de 30 años.

Especificaciones técnicas
  • Referencia110790
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC pan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)815
  • Ancho (mm)370
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)20.91
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011289
  • Nombre ETIMToilet closet
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica