Publique sus productos
113710 SHA XS squat WC pan
DELABIE

113710 SHA XS squat WC pan

Traducido por Google,
Inodoro empotrado en el suelo, 500 x 220 x 600 mm. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Taza de inodoro de una sola pieza, prensada y sin juntas para facilitar el mantenimiento y una mayor higiene. Forma de taza apta para hombres y mujeres. Zona de pies antideslizante. Desagüe: Ø 100 mm. Sistema de descarga con un distribuidor de acero inoxidable 304. Peso: 5 kg. Garantía de 30 años. [Anteriormente ref.: 0113370019]
Especificaciones técnicas
  • Referencia113710
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSquat pan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica