Publique sus productos
454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
    DELABIE

    454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough

    Traducido por Google,
    Lavabo mural para 2 servicios. MINERALCAST: material compuesto de minerales naturales y resina de poliéster. Ideal para uso en espacios públicos y comerciales. Superficie uniforme y sin poros, fácil de limpiar. Lavabo de fundición de una sola pieza, sin juntas, para un fácil mantenimiento y una mayor higiene. Agradable al tacto. Sin orificio para grifería. Incluye desagüe de 1½". Sin rebosadero. Incluye elementos de fijación. Blanco, RAL 9016. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14296. Peso: 64 kg. Pedestales MINERALCAST en antracita también disponibles, vendidos por unidad (454001A o 454010). Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia454120
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWash trough
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)148
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Descripción Uniclass 2015Wash troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 61 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWash Water Troughs
    • Número OmniClass23-39 41 11 17
    • Título OmniClass Wash Water Troughs

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica