Publique sus productos
120110BK Countertop ALGUI washbasin
120110BK Countertop ALGUI washbasin
    DELABIE

    120110BK Countertop ALGUI washbasin

    Traducido por Google,
    Lavabo de sobre encimera, Ø 375 mm. Apto para grifo mezclador mural o de extensión. Diámetro interior del lavabo: 310 mm. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Acabado en Teflon® negro mate. Cubeta prensada de una sola pieza, sin juntas. Bordes redondeados para evitar lesiones. Se suministra sin desagüe. Posibilidad de añadir desagüe con acabado negro (6110BK) o cromado (6110). Sin rebosadero. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 3,8 kg. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia120110BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)165
    • Ancho (mm)375
    • Profundidad (mm)375
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)3060
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica