Publique sus productos
120130 Wall-mounted BOB washbasin
DELABIE

120130 Wall-mounted BOB washbasin

Traducido por Google,
Mezclador monomando de repisa de doble orificio, M1/2" con distancia entre ejes de 150 mm. Caño tubular giratorio de Ø 22 mm (alto x largo x ancho) 220 mm (largo x ancho x alto) 200 mm con rectificador de caudal en forma de estrella. Cabezales de válvula guiados, estancos, con mecanismos reforzados. Palancas esféricas ergonómicas y resistentes a impactos. Caudal de 60 l/min a 3 bar en los primeros 90°. Caudal máximo de 90 l/min a 3 bar. Caño con interior liso. Cuerpo y caño de una sola pieza de latón cromado. Fijaciones reforzadas. Se puede instalar cerca del salpicadero. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia120130
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)285
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica