Publique sus productos
120250 CANAL wall-mounted wash trough
DELABIE

120250 CANAL wall-mounted wash trough

Traducido por Google,
Mezclador monomando de repisa de doble orificio, M1/2" con distancia entre ejes de 180 mm. Caño tubular giratorio de Ø 22 mm (alto x largo x ancho). 220 mm (largo x ancho x alto). 200 mm con rectificador de caudal en forma de estrella. Cabezales de válvula guiados, estancos, con mecanismos reforzados. Palancas esféricas ergonómicas y resistentes a impactos. Caudal de 60 l/min a 3 bar en los primeros 90°. Caudal máximo de 90 l/min a 3 bar. Caño con interior liso. Cuerpo y caño de una sola pieza de latón cromado. Fijaciones reforzadas. Se puede instalar cerca del salpicadero. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia120250
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica