Publique sus productos
120440 FRAJU PMR washbasin
DELABIE

120440 FRAJU PMR washbasin

Traducido por Google,
Lavabo de pared de 620 x 505 mm. Modelo apto para personas con movilidad reducida. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm para la taza y 1,5 mm para el marco. Bordes redondeados para evitar lesiones. Sin orificio para grifería. Incluye desagüe de 3,18 cm. Sin rebosadero. Incluye elementos de fijación. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 5 kg. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia120440
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)165
  • Ancho (mm)620
  • Profundidad (mm)505
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica