Publique sus productos
120650 Countertop QUADRA washbasin
120650 Countertop QUADRA washbasin
120650 Countertop QUADRA washbasin
    DELABIE

    120650 Countertop QUADRA washbasin

    Traducido por Google,
    Lavabo de sobre encimera de 380 x 380 mm. Apto para grifo/bañera mural o de extensión. Diámetro interior del lavabo: 310 mm. Diámetro de corte: 310 mm. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Cubeta prensada de una sola pieza, sin juntas. Bordes redondeados para evitar lesiones. Incluye desagüe de 3,18 cm. Sin rebosadero. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 3 kg. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia120650
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica