Publique sus productos
121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin
    DELABIE

    121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin

    Traducido por Google,

    Lavabo de pared. Diámetro interior del lavabo: 310 mm.
    Estilo basado en el diseño.
    Acero inoxidable 304 bacteriostático.
    Acabado satinado pulido.
    Espesor de acero inoxidable: 1mm.
    Los bordes redondeados evitan lesiones.
    Con orificio central para grifo Ø 35mm.
    Se suministra con desagüe de 1¼". Sin rebosadero.
    Se suministra con elementos de fijación.
    Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688.
    Peso: 4,1 kg.
    Garantía de 30 años.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia121180
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)290
    • Ancho (mm)375
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica