Publique sus productos
121750 TRIPLO RP wall-mounted multiple washbasin
DELABIE

121750 TRIPLO RP wall-mounted multiple washbasin

Traducido por Google,
Lavabo mural de 3 servicios, 1800 x 500 mm. Con protector contra salpicaduras para proteger la pared de salpicaduras y mejorar la higiene. Diámetro interior del lavabo: 310 mm. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,5 mm. Bordes redondeados para evitar lesiones. Orificio central para grifería de 35 mm de diámetro. Incluye desagüe de 3,2 cm. Sin rebosadero. Incluye soportes y elementos de fijación. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 22 kg. Garantía de 30 años. [Anteriormente ref.: 0211750008]
Especificaciones técnicas
  • Referencia121750
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica