Publique sus productos
121810 UNITO countertop washbasin
121810 UNITO countertop washbasin
    DELABIE

    121810 UNITO countertop washbasin

    Traducido por Google,
    Lavabo de sobre encimera de 395 x 405 mm. Apto para grifo/batería mural o de extensión. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Acero inoxidable: 1,2 mm. Bordes redondeados para evitar lesiones. Con orificio central para grifería de 35 mm de diámetro. Incluye desagüe de 3,18 cm. Sin rebosadero. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 3,6 kg. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia121810
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)395
    • Profundidad (mm)405
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica