Publique sus productos
121830 UNITO wall-mounted washbasin
DELABIE

121830 UNITO wall-mounted washbasin

Traducido por Google,
Lavabo de pared de 395 x 405 mm. Diseño elegante y atemporal. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Bordes redondeados para evitar lesiones. Orificio central para grifería de 35 mm de diámetro. Incluye desagüe de 3,18 cm. Sin rebosadero. Incluye fijaciones. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 3,6 kg. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia121830
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)395
  • Profundidad (mm)405
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica