Publique sus productos
123400 PMR XS wall-mounted washbasin
DELABIE

123400 PMR XS wall-mounted washbasin

Traducido por Google,
Lavabo de pared. Diámetro interior del lavabo: 310 mm. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Bordes redondeados para evitar lesiones. Con orificio para grifería derecha de Ø 35 mm. Incluye desagüe de 1¼". Sin rebosadero. Incluye fijaciones. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 3,9 kg. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia123400
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica