Publique sus productos
130100 Wall-hung trough urinal
DELABIE

130100 Wall-hung trough urinal

Traducido por Google,
Urinario mural de canaleta, 1200 x 575 x 275 mm. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Entrada de agua superior de 1/2". Incluye un tubo de rociado de acero inoxidable (tubo horizontal perforado) para un enjuague óptimo de la superficie del urinario. Salida de desagüe vertical. Ahorro de agua: enjuague óptimo con 0,1 l/s por servicio, es decir, 0,3 l por uso. Desagüe a la derecha. Salida de desagüe de 1/2". Incluye elementos de fijación. Sin sifón. ​​Posibilidad de añadir uno o más divisores bacteriostáticos de acero inoxidable 304 (ref. 100900). Se fija directamente al urinario en la ubicación deseada. Consejos de instalación: si desea instalar dos urinarios uno al lado del otro, le recomendamos pedir uno con desagüe a la izquierda y otro con desagüe a la derecha. Peso: 17,5 kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia130100
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica