Publique sus productos
130200 Single L stall urinal
DELABIE

130200 Single L stall urinal

Traducido por Google,
Urinario de canaleta para empotrar en el suelo, 600 x 1020 x 300 mm. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Entrada de agua trasera. Incluye un enjuagador de acero inoxidable y una manguera flexible. Ahorro de agua: enjuague óptimo con 0,1 l/s por servicio, es decir, 0,3 l por uso. Desagüe central. Salida de desagüe de 1½". Incluye desagüe y sifón integrado (ref. 785000). Peso: 16,8 kg. [Anteriormente ref.: 0310200001]
Especificaciones técnicas
  • Referencia130200
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1123
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica