Publique sus productos
130220 L trough urinal
DELABIE

130220 L trough urinal

Traducido por Google,
Urinario de suelo empotrado de canaleta, 1800 x 1020 x 300 mm. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Entrada de agua trasera. Incluye 3 enjuagadores de acero inoxidable y 3 mangueras flexibles. Ahorro de agua: enjuague óptimo con 0,1 l/s por servicio, es decir, 0,3 l por uso. Desagüe central. Salida de desagüe de 3,8 cm. Incluye desagüe y sifón integrado (ref. 785000). Peso: 34 kg. Posibilidad de añadir uno o más divisores bacteriostáticos de acero inoxidable 304. Se fija directamente al urinario en la ubicación deseada.
Especificaciones técnicas
  • Referencia130220
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1123
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)3128
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010235
  • Nombre ETIMUrinal
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica