Publique sus productos
135710 FINO wall-hung urinal
DELABIE

135710 FINO wall-hung urinal

Traducido por Google,
Urinario individual suspendido sin reborde. Compatible con todos los sistemas de marco estándar del mercado. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Entrada de agua trasera (empotrada). Desagüe horizontal empotrado o visto. Sifón oculto. Instalación frontal rápida y sencilla gracias a un marco de montaje de acero inoxidable. Incluye sifón P de 1½". Incluye elementos de fijación. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 13407 para una descarga de 2 litros. Peso: 3,5 kg. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia135710
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica