Publique sus productos
135710BK FINO design-led urinal
135710BK FINO design-led urinal
    DELABIE

    135710BK FINO design-led urinal

    Traducido por Google,
    Urinario individual suspendido sin reborde. Compatible con todos los sistemas de marco estándar del mercado. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Acabado en Teflon® negro mate. Entrada de agua trasera (empotrada). Desagüe horizontal empotrado o visto. Sifón oculto. Instalación frontal rápida y sencilla gracias a un marco de montaje de acero inoxidable. Incluye sifón P de 1½". Incluye elementos de fijación. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 13407 para una descarga de 2 litros. Peso: 3,5 kg. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia135710BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)290
    • Profundidad (mm)280
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)3.072
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica