Publique sus productos
160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination
160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination
    DELABIE

    160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination

    Traducido por Google,
    Unidad combinada: lavabo e inodoro central de pie con portarrollos empotrado. Instalación mural con 3 paneles de acceso, 2 laterales y 1 superior, con tornillos de seguridad TORX antirrobo. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del mueble de acero inoxidable: 2 mm. Esquinas y bordes redondeados para mayor seguridad. Superficie lisa para facilitar la limpieza. Apto para prisiones, comisarías, etc. El inodoro está completamente soldado al lavabo, sin tornillos, lo que facilita la limpieza y evita la ocultación de objetos. Inodoro centralizado. Lavabo con grifo temporizado: pulsador de acero inoxidable antimanipulación y sistema antibloqueo, 7 segundos de temporización, M1/2". Inodoro con válvula de descarga temporizada, 7 segundos de temporización, M3/4". Entrada de agua: lavabo M1/2", inodoro M3/4". Salida de agua horizontal empotrada: Ø 100 mm. Incluye sifón para lavabo. Fácil de instalar: una sola salida de agua para lavabo e inodoro, con entrada y salida de agua ya conectadas. Peso: 36 kg. [Anteriormente ref.: 0610030008]
    Especificaciones técnicas
    • Referencia160800
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosCombination
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011318
    • Nombre ETIMToilet combination
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica