Publique sus productos
180100 Floor-standing ILHA drinking fountain
DELABIE

180100 Floor-standing ILHA drinking fountain

Traducido por Google,
Fuente de pie. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 0,8 mm. Altura: 915 mm. Incluye grifo de agua: cromado, cierre instantáneo y caudal regulable, entrada de M⅜". Desagüe plano perforado, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico. Salida de agua vertical empotrada. Desagüe de 1¼". Incluye elementos de fijación. Peso: 9,6 kg. 30 años de garantía. [Anteriormente ref.: 0810100000]
Especificaciones técnicas
  • Referencia180100
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)915
  • Ancho (mm)320
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)10514
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica