Publique sus productos
180800 Wall-mounted SD drinking fountain
DELABIE

180800 Wall-mounted SD drinking fountain

Traducido por Google,
Fuente de agua potable de pared. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Bordes redondeados para evitar lesiones. Incluye grifo de agua: cromado, cierre instantáneo y caudal regulable, entrada M⅜". Desagüe plano perforado, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico. Sifón de desagüe de 1¼". Incluye elementos de fijación. Peso: 2,4 kg. 30 años de garantía. [Anteriormente ref.: 0811080000]
Especificaciones técnicas
  • Referencia180800
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)320
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica