Publique sus productos
182310 Wall-mounted SXS mechanical hand washbasin
DELABIE

182310 Wall-mounted SXS mechanical hand washbasin

Traducido por Google,
Lavamanos mural con accionamiento por rodilla. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Grosor del acero inoxidable: 0,8 mm. Bordes redondeados para evitar lesiones. Sin protección contra salpicaduras. Incluye caño de cuello de cisne, grifo temporizado de 7 segundos con pulsador suave y premezclador con válvulas antirretorno. Disponible en versión simple (sin grifo) (ref. 181310). Desagüe plano perforado, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico. Ahorro de agua: caudal preajustado a 3 l/min. Máxima higiene: sin contacto manual con el grifo. Sin rebosadero. Incluye elementos de fijación. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 4,3 kg. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia182310
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)385
  • Profundidad (mm)383
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica