Publique sus productos
188000 Hygiene washbasin with high upstand
188000 Hygiene washbasin with high upstand
    DELABIE

    188000 Hygiene washbasin with high upstand

    Traducido por Google,
    Lavabo sanitario suspendido con reborde de 450 mm. Ideal para hospitales, centros sanitarios y consultas médicas. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Sin orificio para grifería. Superficie lisa y bordes interiores redondeados para una fácil limpieza. Su cubeta profunda reduce el riesgo de salpicaduras, garantizando una experiencia de lavado de manos cómoda. Incluye desagüe de 3,18 cm. Sin rebosadero. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 10,2 kg. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia188000
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)667
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica