Publique sus productos
2446LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2446LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Traducido por Google,
Mezclador mural para lavabo SECURITHERM con equilibrado de presión (EP). Mezclador mural con caño inferior plano y giratorio de 150 mm de largo, con rectificador de caudal higiénico, apto para la instalación de un filtro terminal BIOFIL. Protección antiescaldadura: el caudal de agua caliente se reduce si falla el suministro de agua caliente (y viceversa). Temperatura estable independientemente de las variaciones de presión y caudal en el sistema. El aislamiento térmico Securitouch previene quemaduras. Cartucho cerámico de equilibrado de presión de 40 mm de diámetro y limitador de temperatura máxima preajustado. Cuerpo y caño con interiores lisos y bajo caudal (reduce el desarrollo bacteriano). Caudal regulado a 5 l/min. Cuerpo de latón cromado. Palanca de control higiénico de 150 mm de largo. Mezclador con conectores STOP/CHECK descentrados M1/2" y M3/4", apto para uso hospitalario. Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima del lavabo. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Batidora apta para personas con movilidad reducida. Batidora con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2446LEP
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)192
  • Ancho (mm)215
  • Profundidad (mm)243
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1607
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 19 15
  • Título OmniClass Pressure Balanced Faucet Mixing Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica