Publique sus productos
9203 Eye wash and safety shower combination
9203 Eye wash and safety shower combination
    DELABIE

    9203 Eye wash and safety shower combination

    4.7 de 5 estrellas4.7(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    Combinación de lavaojos y ducha de seguridad independiente con control manual o de pie, equipada con: Sistema antihielo de serie. Cubeta de acero inoxidable 304 de Ø 250 mm con acabado verde. Rociadores lavaojos con tapas protectoras de ABS verde resistente a impactos; se expulsan automáticamente al activarse. Caudal de 20 l/min a 3 bar de presión dinámica; los aireadores cuentan con filtros dobles de acero inoxidable. Rociador de ducha circular de Ø 250 mm en ABS verde resistente a impactos. Caudal de 96 l/min a 3 bar de presión dinámica. Suministro de agua F1". Tubería de acero galvanizado con acabado en pintura en polvo gris. Tirador triangular de latón con recubrimiento en polvo verde. Controles de mano y pie de acero galvanizado con recubrimiento en polvo verde. Fijado al suelo mediante placa base de latón (tornillos no incluidos). Incluye placas de identificación para el equipo de primeros auxilios: "Ducha de seguridad" y "Lavaojos". 30 años de garantía. Funcionamiento: Válvulas de latón niquelado de 1/4 de vuelta que se abren y cierran rápidamente. Lavaojos y ducha simultáneos: El agua fluye simplemente tirando del tirador triangular. El flujo continúa incluso al soltarlo. El flujo se detiene al volver a colocarlo en su posición original. Solo lavaojos: El flujo de agua se acciona con el pedal o el control manual. El lavaojos continúa fluyendo al soltar el pedal o el control manual. El flujo se detiene al tirar del control manual hacia el usuario o al levantar el pedal. 30 años de garantía. El agua no se cierra automáticamente, lo que permite a la persona lesionada tener ambas manos libres (para quitarse la ropa y mantener los ojos...). abierto, etc.).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9203
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosCombination
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)928
    • Ancho (mm)326
    • Profundidad (mm)2207
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)12537
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica