Publique sus productos
2551EP Recessed shower mixer with pressure-balancing and angled outlet
2551EP Recessed shower mixer with pressure-balancing and angled outlet
    DELABIE

    2551EP Recessed shower mixer with pressure-balancing and angled outlet

    Traducido por Google,
    Mezclador mecánico de ducha con equilibrado de presión, empotrable; con salida angular, kit 2/2. Mezclador monomando con cartucho cerámico de Ø 40 mm con equilibrado de presión. Limitador de temperatura máxima preajustado. Mezclador con protección anti-escaldamiento: el caudal de agua caliente se reduce si falla el suministro de agua caliente (y viceversa). Temperatura estable independientemente de las variaciones de presión y caudal en el sistema. Los choques térmicos se solucionan fácilmente sin necesidad de retirar la palanca de control ni cerrar el agua fría. Caudal regulado a 9 l/min (solo mezclador), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha. Palanca de control sólida. Filtros y válvulas antirretorno en las entradas. Solicite una salida mural o un rociador de ducha para completar el conjunto. Placa de cubierta de acero inoxidable pulido brillante de 166 x 166 mm con salida angular mural. Mezclador mecánico de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM, ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía. Se puede pedir con carcasa empotrada impermeable, ref. 254CBOX.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2551EP
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)176
    • Ancho (mm)166
    • Profundidad (mm)77
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1263
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 19 15
    • Título OmniClass Pressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica