Publique sus productos
2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
    DELABIE

    2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m

    Traducido por Google,
    Dispensador de papel higiénico de pared. Modelo grande para rollos de 200 m. Fabricado en acero lacado en blanco. Tapa abatible de una sola pieza para facilitar el mantenimiento y mejorar la higiene. Con pieza trasera: protege el papel de imperfecciones en la pared, humedad y polvo. Con cerradura y llave estándar DELABIE. Control de nivel. Dimensiones: Ø 225 mm, fondo 125 mm. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2900
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)225
    • Profundidad (mm)124
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)972
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-21 43 15 29
    • Título OmniClass Toilet Accessories Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica