Publique sus productos
510715S Recessed combi paper towel dispenser/bin - 30L
DELABIE

510715S Recessed combi paper towel dispenser/bin - 30L

Traducido por Google,
Dispensador/papelera de toallas de papel combinado empotrado. Acero inoxidable 304 bacteriostático, satinado y pulido. Con puerta con cerradura y llave DELABIE estándar. Fijaciones ocultas. Capacidad del dispensador: 400-600 toallas. Capacidad del cubo de basura: 30 litros. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Dimensiones: 160 x 395 x 1395 mm. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510715S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary towel dispensers
  • Número OmniClass23-21 43 15 25
  • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica