Publique sus productos
2921TEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
2921TEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2921TEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador mecánico de lavabo de repisa con equilibrado de presión. Mezclador monomando con caño de 100 mm de alto y 110 mm de largo, equipado con salida higiénica BIOSAFE. Caño compatible con filtro de punto de uso BIOFIL. Cartucho cerámico de 35 mm de diámetro con equilibrado de presión y limitador de temperatura máxima preajustado. Protección anti-escaldaduras: el caudal de agua caliente se reduce si falla el suministro de agua caliente (y viceversa). Temperatura estable independientemente de la presión y el caudal del sistema. Caño con tubo interior liso, sin nichos que puedan desarrollar bacterias y con bajo caudal de agua. La velocidad del agua fluye por el tubo reduce considerablemente la formación de biopelícula. Se pueden realizar choques térmicos sin necesidad de retirar la palanca ni cerrar el suministro de agua fría. Cuerpo con un caudal de agua muy fluido (reduce el desarrollo bacteriano). Caudal regulado a 5 l/min. Palanca de control sólida. Sin desagüe automático. Mangueras flexibles PEX giratorias de F3/8" con filtros y válvulas antirretorno. Fijación reforzada mediante dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico con equilibrado de presión SECURITHERM, ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador de un solo orificio apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2921TEP
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)221
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)175
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1356
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica