Publique sus productos
379ENC BINOPTIC electronic tap
379ENC BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    379ENC BINOPTIC electronic tap

    Traducido por Google,
    Grifo electrónico de lavabo empotrado: Unidad de control electrónico independiente IP65. Alimentación de 230/12 V con transformador. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical. Descarga de servicio ajustable (descarga preajustada a ~60 segundos cada 24 horas después del último uso). Detección de presencia activa por infrarrojos; el sensor en el extremo del caño optimiza la detección. Filtro y electroválvula M3/8". Cuerpo de latón cromado. Caño cromado para instalación empotrada. Sistema antibloqueo. Caño con interior liso y bajo caudal (limita la formación de nichos bacterianos). Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia379ENC
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin tap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)246
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica