Publique sus productos
4048P Wall-mounted toilet brush set
4048P Wall-mounted toilet brush set
    DELABIE

    4048P Wall-mounted toilet brush set

    Traducido por Google,
    Juego de escobilla de baño de pared. Modelo robusto de pared con escobilla y cerradura antirrobo para su fijación. Acero inoxidable 304 con acabado bacteriostático y pulido brillante. Fácil de limpiar: el recipiente de plástico se puede extraer desde arriba. Recipiente de plástico con depósito: evita que la escobilla se quede en agua residual y reduce el riesgo de salpicaduras en el siguiente uso. Cuerpo de acero inoxidable de 1 mm de grosor. Dimensiones: Ø 90 mm x 330 mm. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4048P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)104
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)127
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)915
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica