Publique sus productos
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
    DELABIE

    441157 TEMPOMATIC Electronic tap

    Traducido por Google,
    Grifo electrónico para lavabo transmural: Unidad de control electrónico independiente IP65. Alimentación de 230/12 V con transformador. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical. Descarga de servicio ajustable (descarga preajustada a ~60 segundos cada 24 horas después del último uso). Caño fijo cromado de 170 mm de largo con pasador antirrotación y contratuerca. Placa enrasada a la pared. Sensor de presencia infrarrojo a prueba de golpes para paredes de ≤ 155 mm. Sistema antibloqueo. Para paredes de ≤ 155 mm. Electroválvula con filtro integrado. Varillas roscadas recortables. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia441157
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin tap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)185
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1887
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010340
    • Nombre ETIMElectronic tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica