Publique sus productos
182400 Wall-mounted cleaners' sink
DELABIE

182400 Wall-mounted cleaners' sink

3.8 de 5 estrellas3.8(8 reseñas)
Traducido por Google,
Fregadero de pared con protector contra salpicaduras. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 0,9 mm. Cubeta prensada sin juntas. Fregadero profundo. Superficie lisa. Bordes redondeados para evitar lesiones. Incluye desagüe de 3,8 cm. Sin rebosadero. Incluye elementos de fijación y protector contra salpicaduras. Se puede instalar con rejilla abatible de acero inoxidable (ref. 102400). Peso: 4,6 kg. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia182400
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)2565
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica