Publique sus productos
452569 TEMPOMATIC electronic shower kit
452569 TEMPOMATIC electronic shower kit
    DELABIE

    452569 TEMPOMATIC electronic shower kit

    Traducido por Google,
    Kit de ducha electrónico empotrado: Válvula de ducha electrónica TEMPOMATIC para suministro de agua mixta. Instalación empotrada. Alimentación mediante unidad electrónica con electroválvula de ½". Transformador 230/12 V. 2 modos de funcionamiento: - Activación automática por detección de presencia. - Activación voluntaria de encendido/apagado al pasar la mano por delante del sensor a unos 10 cm. Descarga de servicio (aproximadamente 60 segundos cada 24 horas tras el último uso). Caudal regulable de 30 a 60 segundos. Caudal de 6 l/min a 3 bar. Rociador de ducha ROUND cromado, antimanipulación y antical, con regulación automática del caudal. Latón macizo cromado. Kit de ducha electrónico apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía. Este modelo no incluye caja de empotrar impermeable. El instalador debe asegurarse de que la zona de empotrar sea impermeable y de que cualquier fuga o condensación pueda drenar (consulte la guía de instalación).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia452569
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)61
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)35
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1055
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica