Publique sus productos
2902 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
DELABIE

2902 Jumbo toilet paper dispenser - 200m

Traducido por Google,
Dispensador de papel higiénico de pared. Modelo grande para rollos de 200 m. Fabricado en acero inoxidable 304 pulido y satinado. Tapa abatible de una sola pieza para facilitar el mantenimiento y mejorar la higiene. Con pieza trasera: protege el papel de imperfecciones en la pared, humedad y polvo. Con cerradura y llave estándar DELABIE. Control de nivel. Dimensiones: Ø 225 mm, profundidad 125 mm. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2902
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)230
  • Ancho (mm)225
  • Profundidad (mm)124
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)981
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 43 15 29
  • Título OmniClass Toilet Accessories Dispensers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica