Publique sus productos
462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres
DELABIE

462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres

Traducido por Google,
Papelera rectangular de acero inoxidable para pared, ideal para toallas de papel y papel usado. Modelo robusto con tapa. Acero inoxidable pulido brillante. Capacidad: 13 litros. Acero inoxidable de 1 mm de grosor. Dimensiones: 150 x 280 x 320 mm. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia462
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)457
  • Ancho (mm)283
  • Profundidad (mm)151
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)3191
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
  • Número OmniClass23-21 43 23
  • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica