Publique sus productos
464006 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464006 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464006 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464006 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464006 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
    DELABIE

    464006 TEMPOMATIC dual control plate for WCs

    Traducido por Google,
    Válvula electrónica TEMPOMATIC empotrada de doble control para descarga directa, kit 2/2: Sistema de descarga sin cisterna: conexión directa a la tubería. Funciona con pilas de litio CR123 de 6 V. Placa de pared de acero inoxidable satinado de 186 x 186 mm y pulsador metálico cromado, con electrónica integrada. Fijación mecánica de los pulsadores. El descargador TEMPOMATIC F¾" es compatible con agua de mar, agua de lluvia y aguas grises. Sensor infrarrojo de detección de presencia resistente a impactos. Retardo de detección de 10 segundos. Dos modos de activación: - Sin contacto: la descarga se activa automáticamente al salir cada usuario, garantizando el enjuague de la taza entre cada uso. - Pulsando el pulsador antibloqueo. La descarga se activa incluso si falla el suministro eléctrico. Descarga automática inteligente: el volumen de descarga se adapta al uso (3 L para uso corto, 6 L para uso largo) (ajustable a 2 L/4 L o 5 L/9 L). 3 programas (el volumen de descarga se puede ajustar según el tipo de inodoro). Descarga higiénica cada 24 horas (ajustable a 12 horas o desactivada) después del último uso. Tuberías de suministro ascendentes: Ø mínimo de 20 mm en todos los puntos (incluidos los conectores). Caudal base: 1 L/s a 1 bar de presión dinámica. Apto para inodoros sin reborde sin regulación de caudal. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años. Solicitar con sistema de marco referencias 564060 o 564065, o con carcasa empotrada 464PBOX.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia464006
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWC valve
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)186
    • Ancho (mm)186
    • Profundidad (mm)14
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)601
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica