Publique sus productos
464306 Side control dual flush TEMPOMATIC electronic flush system
464306 Side control dual flush TEMPOMATIC electronic flush system
464306 Side control dual flush TEMPOMATIC electronic flush system
    DELABIE

    464306 Side control dual flush TEMPOMATIC electronic flush system

    Traducido por Google,
    Sistema de descarga sin cisterna: conexión directa a la tubería. Funciona con 123 baterías de litio de 6 V. Placa de control electrónica de acero inoxidable satinado de 186 x 186 mm. Placa de control de acero inoxidable satinado con pulsador cromado de 90 x 90 mm. Las placas de control se pueden instalar manualmente. Carcasa empotrada estanca: - Collarín con junta estanca. - Conexión hidráulica desde el exterior y mantenimiento frontal. - Compatible con acabados de pared de 10 a 120 mm (manteniendo la profundidad mínima de empotramiento de 93 mm). - Apto para suministro estándar o de tubería interna. - Llave de paso y ajuste de caudal integrados y accesibles frontalmente. - Módulo electrónico integrado y accesible frontalmente. Válvula TEMPOMATIC F¾" compatible con agua de mar, agua de lluvia y aguas grises. Dispositivo antirreflujo en el interior de la carcasa. Sensor infrarrojo de detección de presencia resistente a impactos. Retardo de detección de 10 segundos. Activación automática al salir el usuario o al pulsar la placa de control lateral. Sistema antibloqueo AB: el agua solo fluye al soltar el pulsador. Pulsador independiente: la descarga se activa incluso si falla la corriente. Aclarado automático inteligente: el volumen de descarga se adapta al uso (3 L para uso corto, 6 L para uso largo) (ajustable a 2 L/4 L o 5 L/9 L). 3 programas (el volumen de descarga se puede ajustar según el tipo de inodoro). Descarga higiénica cada 24 horas (ajustable a 12 horas o desactivada) después del último uso. Conexión de salida para tubo de PVC de Ø26/32 mm. Tuberías de suministro aguas arriba: Ø mínimo de 20 mm en todos los puntos (incluidos los conectores). Caudal base: 1 L/s a 1 bar de presión dinámica. Apto para inodoros sin reborde y sin regulación de caudal. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia464306
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWC valve
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1647
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica