Publique sus productos
465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres
DELABIE

465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres

Traducido por Google,
Papelera rectangular de pared de diseño delgado para toallas de papel usadas y papel usado. Modelo robusto con tapa. Papelera para higiene femenina fabricada en acero inoxidable pulido satinado. Capacidad: 4,5 litros. Grosor del acero inoxidable: 1 mm. Dimensiones: 70 x 210 x 310 mm. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia465S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)310
  • Ancho (mm)210
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 43 23
  • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica