Publique sus productos
50504P2 Straight stainless steel grab bar, straight Ø 32mm, 400mm
50504P2 Straight stainless steel grab bar, straight Ø 32mm, 400mm
    DELABIE

    50504P2 Straight stainless steel grab bar, straight Ø 32mm, 400mm

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo recta para personas con movilidad reducida. Tubo de Ø 32 mm, distancia entre ejes de 400 mm. Ideal como pasamanos y barra de apoyo para inodoros, duchas o bañeras. Barra de apoyo recta fabricada en acero inoxidable 304 bacteriostático. Acero inoxidable con acabado pulido brillante UltraPolish, superficie uniforme y sin poros para facilitar el mantenimiento y la higiene. Placa soldada al tubo mediante cordón invisible (proceso exclusivo de ArN-Securit). Espacio de 40 mm entre la barra y la pared: un espacio mínimo impide el paso del antebrazo entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Fijaciones ocultas mediante una placa de cubierta de 3 orificios, de acero inoxidable 304, Ø 72 mm. Placas de fijación y placas de cubierta de acero inoxidable 304. Se suministra con tornillos de acero inoxidable para paredes de hormigón. Probado para más de 250 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 170 kg. Garantía de 30 años. Marcado CE.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia50504P2
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessibility
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)71
    • Profundidad (mm)471
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)575
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica