Publique sus productos
5081N Angled Nylon grab bar 135°, white, anti-bacterial, 400 x 400mm
DELABIE

5081N Angled Nylon grab bar 135°, white, anti-bacterial, 400 x 400mm

Traducido por Google,
Barra de apoyo angular de 135°, Ø 32 mm, para personas con movilidad reducida. Fabricada en nailon HR blanco brillante. Ideal como pasamanos (parte horizontal) o como barra de apoyo (parte de 135°) para inodoros, duchas o bañeras. Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra la aparición de bacterias y moho. Universal para lado izquierdo o derecho. Apto para uso intensivo en espacios públicos y en el sector sanitario. Poliamida (nailon) de alta resistencia: con núcleo de acero reforzado de 2 mm con tratamiento anticorrosivo. Superficie uniforme y no porosa para un fácil mantenimiento e higiene. Buena resistencia a productos químicos y a la limpieza. Tratamiento anti-UV: previene el amarilleo. Tacto cálido. Espacio de 38 mm entre la barra y la pared: un espacio mínimo evita que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. 3 puntos de fijación evitan que la mano quede atrapada en la muñeca y simplifican la instalación. Fijaciones ocultas, fijadas a la pared mediante una placa de 6 orificios, Ø 73 mm. Se suministra con tornillos de acero inoxidable para paredes de hormigón. Dimensiones: 400 x 400 mm. Probado a más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Garantía de 30 años. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5081N
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)357
  • Ancho (mm)759
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalNailon
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1613
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica