Publique sus productos
510047P Coat hook
DELABIE

510047P Coat hook

Traducido por Google,
Perchero compacto y de diseño. Perchero de pared. Gancho de acero inoxidable 304 pulido brillante bacteriostático. Fijaciones ocultas. Dimensiones: Ø 18 x 40 mm. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510047P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)18
  • Ancho (mm)18
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)67
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 15 19 13
  • Título OmniClass Coat Hooks

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica