Publique sus productos
120280 CANAL wall-mounted wash trough
120280 CANAL wall-mounted wash trough
    DELABIE

    120280 CANAL wall-mounted wash trough

    Traducido por Google,
    Lavabo mural para 3-4 servicios - L. 1800 mm. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 0,8 mm para la taza, 1,5 mm para el marco y los soportes de fijación. Fácil de instalar: sin necesidad de tapajuntas, comedero ligero. El control de agua puede instalarse en la pared o sobre encimera. Desagüe a la derecha. Sin orificio para grifería. Incluye desagüe de 1½". Sin rebosadero. Incluye elementos de fijación. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14296. Peso: 10,3 kg. 30 años de garantía. Posibilidad de añadir un protector contra salpicaduras de acero inoxidable 304 bacteriostático (ref. 100280). [Anteriormente ref.: 0211280015]
    Especificaciones técnicas
    • Referencia120280
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Descripción Uniclass 2015Wash troughs
    • Número OmniClass23-39 41 11 17
    • Título OmniClass Wash Water Troughs

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica