Publique sus productos
510081N Toilet roll holder with spindle for Ø 32mm and Ø 34mm grab bars, white
DELABIE

510081N Toilet roll holder with spindle for Ø 32mm and Ø 34mm grab bars, white

Traducido por Google,
Portarrollos con eje para barras de apoyo. Poliamida blanca de alta resistencia (nailon). Se puede instalar sin desmontar la barra. Se bloquea para evitar robos. Bloqueo antirrobo. Portarrollos para barras de apoyo de Ø 32-34 mm. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510081N
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)109
  • Ancho (mm)44
  • Profundidad (mm)152
Información relacionada
  • Material principalNailon
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)95
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica
Afganistán
Albania
Angola
Argentina
Australia
Bahamas
Arabia Saudí
Alemania
Argelia
Bolivia
Fiyi
Belice
Armenia
Austria
Benín
Brasil
Islas Salomón
Canadá
Azerbaiyán
Bélgica
Botsuana
Chile
Nueva Caledonia
Costa Rica
Bangladesh
Bielorrusia
Burkina Faso
Colombia
Nueva Zelanda
Cuba
Brunéi
Bosnia-Herzegovina
Burundi
Ecuador
Papúa Nueva Guinea
El Salvador
Bután
Bulgaria
Camerún
Guayana Francesa
Timor Oriental
Estados Unidos
Camboya
Chipre
Chad
Guyana
Vanuatu
Groenlandia
Catar
Croacia
Congo
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Guatemala
China
Dinamarca
Costa de Marfil
Paraguay
Haití
Corea del Norte
Eslovaquia
Djibuti
Perú
Honduras
Corea del Sur
Eslovenia
Egipto
Surinam
Jamaica
Emiratos Árabes Unidos
España
Eritrea
Uruguay
México
Filipinas
Estonia
Esuatini
Venezuela
Nicaragua
Georgia
Finlandia
Etiopía
Panamá
India
Francia
Gabón
Puerto Rico
Indonesia
Grecia
Gambia
República Dominicana
Irak
Hungría
Ghana
Trinidad y Tobago
Irán
Irlanda
Guinea
Israel
Islandia
Guinea Ecuatorial
Japón
Italia
Guinea-Bissau
Jordania
Letonia
Kenia
Kazajistán
Lituania
Lesoto
Kirguistán
Luxemburgo
Liberia
Kuwait
Macedonia del Norte
Libia
Laos
Moldavia
Madagascar
Líbano
Montenegro
Malaui
Malasia
Noruega
Malí
Mongolia
Países Bajos
Marruecos
Myanmar (Birmania)
Polonia
Mauritania
Nepal
Portugal
Mozambique
Omán
Reino Unido
Namibia
Pakistán
República Checa
Níger
Palestina
Rumanía
Nigeria
Siria
Rusia
República Centroafricana
Sri Lanka
Serbia
República Democrática del Congo
Tailandia
Suecia
Ruanda
Taiwán
Suiza
Sahara Occidental
Tayikistán
Svalbard y Jan Mayen
Senegal
Turkmenistán
Ucrania
Sierra Leona
Turquía
Somalia
Uzbekistán
Sudáfrica
Vietnam
Sudán
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit