Publique sus productos
510162P Stainless steel drop-down rail with leg, bright, L. 650mm
DELABIE

510162P Stainless steel drop-down rail with leg, bright, L. 650mm

Traducido por Google,
Barra de apoyo abatible de Ø 32 mm con pata, para personas con movilidad reducida. Barra de apoyo abatible para inodoros o duchas. Permite el acceso lateral en posición elevada. En posición bajada, se utiliza como barra de apoyo para ponerse de pie y facilitar el movimiento. Con pata plegable automática: se utiliza como refuerzo cuando la fijación a la pared por sí sola es insuficiente. La altura de la pata se puede ajustar de 760 a 780 mm. Se mantiene en posición vertical. Descenso ralentizado. Barra de apoyo abatible fabricada en tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático. Acero inoxidable con acabado pulido brillante UltraPolish, superficie uniforme y no porosa para un fácil mantenimiento e higiene. Fijaciones ocultas por una placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de espesor. Se suministra con tornillos de acero inoxidable para paredes de hormigón. Dimensiones: 650 x 800 x 105 mm. Probado para más de 250 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 170 kg. 30 años de garantía. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510162P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)798
  • Ancho (mm)105
  • Profundidad (mm)650
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)3595
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica