Publique sus productos
510202S Tilting mirror with tab handle
DELABIE

510202S Tilting mirror with tab handle

Traducido por Google,
Espejo rectangular de pared, inclinable y con asa, fácil de ajustar para personas sentadas o en silla de ruedas. Ideal para baños con personas con movilidad reducida o instalación combinada: se puede usar sentado, de pie o para personas con movilidad reducida. Instalación rápida y sencilla: simplemente se encaja. Cierre antirrobo. Asa de cromo satinado. Espejo de cristal de seguridad de 6 mm de grosor. Dimensiones del espejo: 500 x 600 mm. Inclinable hasta 20°. Espejo inclinable con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510202S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)84
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Descripción Uniclass 2015Mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica